Contacts mâles EPIC® SIGNAL M23

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires M23

Contacts mâles EPIC® SIGNAL M23 pour gamme de connecteurs circulaires M23

  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité
  • Les contacts sont conçus pour toute une gamme de sertissage, d'où le faible nombre de variantes
  • Contacts disponibles en version soudure ou sertissage

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts mâles 1mm
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² Inserts M23 (non Sub-D) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1mm Stift löt bis 1mm² Inserts M23 (non Sub-D) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1mm Stift löt bis 1mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100
Contacts mâles 2mm
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift crimp 1,0-2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift löt bis 2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift löt bis 2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.