Contacts femelles EPIC® SIGNAL M23

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires M23

Contacts femelles EPIC® SIGNAL M23 pour gamme de connecteurs circulaires M23

  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité
  • Les contacts sont conçus pour toute une gamme de sertissage, d'où le faible nombre de variantes

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts femelles 1mm
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² Inserts M23 (non Sub-D) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 10
Contacts femelles 2mm
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 10
72401600
- 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² Inserts M23 (non Sub-D) 100

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.