Contacts mâles EPIC® POWER LS3

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts mâles EPIC® POWER LS3 pour la gamme de connecteurs de taille 3

  • Uniquement disponible en version à sertir en raison de l'importance du stress mécanique des applications servo
  • Contacts d'alimentation plaqués argent, contacts de signal plaqués or

Résistance mécanique Décharge de traction optimale Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts mâles EPIC® POWER LS3
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 10 10mm Stift 10mm² pour modèle A1, F6 4
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 16 10mm Stift 16mm² pour modèle A1, F6 4
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 25 10mm Stift 25mm² pour modèle A1, F6 4
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 35 10mm Stift 35mm² pour modèle A1, F6 4
44429364
LS3 A, F SCEM 10MM AG 50 10mm Stift 50mm² pour modèle A1, F6 4
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.5 1,6mm Stift 0,75-1,5mm² pour modèle A1, F6 4

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.