Contacts femelles EPIC® POWER LS3

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts femelles EPIC® POWER LS3 pour la gamme de connecteurs de taille 3

  • Uniquement disponible en version à sertir en raison de l'importance du stress mécanique des applications servo
  • Contacts d'alimentation plaqués argent, contacts de signal plaqués or

Résistance mécanique Décharge de traction optimale Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts femelles EPIC® POWER LS3
44429354
LS3 D BCEM 10MM AG 10 10mm Buchse 10mm² Pour modèle D6 4
44429355
LS3 D BCEM 10MM AG 16 10mm Buchse 16mm² Pour modèle D6 4
44429356
LS3 D BCEM 10MM AG 25 10mm Buchse 25mm² Pour modèle D6 4
44429357
LS3 D BCEM 10MM AG 35 10mm Buchse 35mm² Pour modèle D6 4
44429358
LS3 D BCEM 10MM AG 50 10mm Buchse 50mm² Pour modèle D6 4
44429359
LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.5 1,6mm Buchse 0,75-1,5mm² Pour modèle D6 4

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.