Contacts mâles EPIC® POWER LS1

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts mâles EPIC® POWER LS1

  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité
  • Les contacts sont conçus pour toute une gamme de sertissage, d'où le faible nombre de variantes

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Résistance à la corrosion Protection maximale de vibration Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts mâles 1mm
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 100
Contacts mâles 2mm
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2mm Stift 4,0mm² LS1 F6, F7 100

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.