Contacts femelles EPIC® POWER LS1

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts femelles EPIC® POWER LS1

  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité
  • Les contacts sont conçus pour toute une gamme de sertissage, d'où le faible nombre de variantes
  • Uniquement disponible en version à sertir en raison de l'importance du stress mécanique des applications servo

Bonne résistance chimique Large plage de serrage Résistance à la corrosion Protection maximale de vibration Résistance mécanique Résistance aux huiles Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts femelles 1mm
74020601
- 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
- 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 100
74034501
- 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
- 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² Inserts M23 (pas Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 100
Contacts femelles 2mm
44429371
- 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² LS1 D6, A6 10
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² LS1 D6, A6 -
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² pour modèle D6, A6 -
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² pour modèle D6, A6 -
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² LS1 D6, A6 -

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.