Outils EPIC® POWERLOCK

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Numéro d'article Description Version Conditionnement Unité de base Prix de base
44420243
Outil de déconnexion pour raccordement enfiché 1
44420337
Pince à sertir - 1
44420330
Embout de sertissage pour pince à sertir 50 mm² 1
44420331
Embout de sertissage pour pince à sertir 70 mm² 1
44420332
Embout de sertissage pour pince à sertir 95mm²/120mm² 1
44420333
Embout de sertissage pour pince à sertir 120 mm² 1
44420334
Embout de sertissage pour pince à sertir 150 mm² 1
44420335
Embout de sertissage pour pince à sertir 185 mm² 1
44420336
Embout de sertissage pour pince à sertir 240mm²/300mm² 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.