EPIC® POWERLOCK Contacts à vis

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts à visser EPIC® POWERLOCK 400A de 50mm² à 120mm²

  • Vis à 400 A max.
  • Ne pas raccorder par sertissage (660A)
  • Made in Europe
Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Conditionnement Unité de base Prix de base
Contact à tige filetée M12, y compris goupille de maintien du contact
Drain - pour forme de construction A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12 Drain de contact, filetage M12 pour cosse Pour modèle A1 1
Source - pour forme de construction A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12 Source de contact à lamelle, filetage M12 pour cosse Pour modèle A6 1
Contact vissé, y compris goupille de maintien du contact
Drain - pour forme de construction F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120 120 mm² Pour modèle F6 1
Source - pour forme de construction D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120 120 mm² Pour modèle D6 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.