EPIC® POWERLOCK Contacts à sertir

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts à sertir EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm² à 240 mm²

  • Sertissage max. 660 A
  • Ne pas raccorder par vis (400 A)
Numéro d'article Designation article Version Embout de sertissage Conditionnement Unité de base Prix de base
Contact à tige filetée M12, y compris goupille de maintien du contact
Drain - pour forme de construction A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Drain de contact, filetage M12 pour cosse - 1
Source - pour forme de construction A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Source de contact à lamelle, filetage M12 pour cosse - 1
Drain - pour formes de construction F6 C et A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95mm²/120mm² 95 1
Contact à sertir pour petits Ø de câble, y compris goupille de maintien du contact
Drain - pour formes de construction F6 C et A1 C
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240mm²/300mm² 240 1
Contact à sertir, y compris goupille de maintien du contact
Source - pour formes de construction D6 C et A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95mm²/120mm² 95 1
Contact à sertir pour petits Ø de câble, y compris goupille de maintien du contact
Source - pour formes de construction D6 C et A6 C
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240mm²/300mm² 240 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.