Accessoires EPIC® POWERLOCK

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Capot et accessoires EPIC® POWERLOCK

Made in Europe

Numéro d'article Article Pour modèle Version Conditionnement Unité de base Prix de base
Capuchons antipoussière
44420252
CAPUCHON DE PROTECTION POWERLOCK A1 Pour modèle A1 IP54 1
44420253
POWERLOCK CAPUCHON DE PROTECTION A6 Pour modèle A6 IP54 1
44420251
CAPUCHON DE PROTECTION POWERLOCK D6 Pour modèle D6 IP54 1
44420250
CAPUCHON DE PROTECTION POWERLOCK F6 Pour modèle F6 IP54 1
Pièces détachées : Broche de maintien de contact
44420259
BROCHE DE RETENTION POWERLOCK A1, A6 Pour modèle A1, A6 - 1
44420255
BROCHE DE RETENTION POWERLOCK D6 Pour modèle D6 - 1
44420254
BROCHE DE RETENTION POWERLOCK F6 Pour modèle F6 - 1
Cosses pour contact POWERLOCK à vis
44420244
POWERLOCK COSSE 120 Pièce de rechange pour contact POWERLOCK 120 SS/QS 120 mm² 1
44420245
ENSEMBLE COSSE POWERLOCK 95 Kit réducteur pour contact à vis POWERLOCK 120 SS/QS 95mm²/120mm² 1
44420246
ENSEMBLE COSSE POWERLOCK 70 Kit réducteur pour contact à vis POWERLOCK 120 SS/QS 70 mm² 1
44420247
ENSEMBLE COSSE POWERLOCK 50 Kit réducteur pour contact à vis POWERLOCK 120 SS/QS 50 mm² 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC002314
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bouchon pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002314
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout de protection pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.