EPIC® Outils et accessoires

Inserts pour connecteurs circulaires M23

Outils et accessoires EPIC® pour connecteurs circulaires

Numéro d'article Designation article Description Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Outils
11148000
Pince à sertir Dans un coffret à outils, sans insert centreur 1
11148001
Outil à sertir numérique à 4 mandrins Dans un coffret à outils, sans insert centreur 1
11148002
Machine à sertir Pneumatique pour 5 - 10 bar, Insert centreur non inclus 1
11148300
Centreur pour outil à sertir LS1, M23 - 1
75017400
Outil de démontage LS1 pour contacts 1 mm Pour les boîtiers de type A, G 1
75017500
Outil de démontage LS1 pour contacts 2 mm Pour les boîtiers de type A, G 1
44420078
Outil de démontage pour inserts M23 Pour les boîtiers de type A, B, G, O 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

Plage de température

  • -25°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.