Accessoires pour connecteurs circulaires M23 et LS1

Accessoires EPIC® pour connecteurs circulaires, connectable et adapté

Numéro d'article Description Inserts Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75007810
Capuchon de protection M23 A, B, F, G Capuchon en plastique pour A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 20
75007710
Capuchon de protection M23 / LS1 D Capuchon plastique pour D6 20
75018410 Capuchon de vis M23 D, cordon plastique avec boucle Capuchon de vis métallique pour D 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 Pour tous les presse-étoupes intégrés M23 1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 Pour des presse-étoupes intégrés 8,5 - 11 mm, 10,5 - 15,5 mm 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC002314
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bouchon pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002314
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout de protection pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.