Contacts mâles EPIC® POWER LS1.5

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts mâles EPIC® POWER LS1.5 pour la gamme de connecteurs de taille 1,5

  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité
  • Uniquement disponible en version à sertir en raison de l'importance du stress mécanique des applications servo

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts mâles 3,6 mm
44429334
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 3,6mm Stift 0,75-1,5 pour modèle A1, A3 10
44429335
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm Stift 1,0-2,5mm² pour modèle A1, A3 10
44429336
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,5-4,0 3,6mm Stift 1,5-4,0mm² pour modèle A1, A3 10
44429337
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm Stift 4,0-6,0mm² pour modèle A1, A3 10
44429338
LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm Stift 6,0-10,0mm² pour modèle A1, A3 10
44429326
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm Stift 1,0-2,5mm² Pour modèle F6 10
44429327
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6mm Stift 2,5-4,0mm² Pour modèle F6 10
44429328
LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm Stift 4,0-6,0mm² Pour modèle F6 10
44429329
 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm Stift 6,0-10,0mm² Pour modèle F6 10
Contacts mâles 2 mm
44429339
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 2mm Stift 0,14-0,25mm² pour modèle A1, A3 10
44429340
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2mm Stift 0,25-1,0mm² pour modèle A1, A3 10
44429341
LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm Stift 0,75-1,5mm² pour modèle A1, A3 10
44429342
LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm Stift 1,0-2,5mm² pour modèle A1, A3 10
44429343
LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 2mm Stift 2,5-4,0mm² pour modèle A1, A3 10
44429330
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2mm Stift 0,25-1,0mm² Pour modèle F6 10
44429331
LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm Stift 0,75-1,5mm² Pour modèle F6 10
44429332
LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm Stift 1,0-2,5mm² Pour modèle F6 10
44429333
LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 2mm Stift 2,5-4,0mm² Pour modèle F6 10

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.