Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5

Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Contacts femelles EPIC® POWER LS1.5 pour la gamme de connecteurs de taille 1,5

  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité
  • Contacts rainurés avec ressort de pression externe

Bonne résistance chimique Résistance à la corrosion Résistance mécanique Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité

Numéro d'article Designation article Version Pour modèle Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts femelles 3,6 mm
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3,6mm Buchse 1,0-2,5mm² pour modèle D6, A6 10
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3,6mm Buchse 2,5-4,0mm² pour modèle D6, A6 10
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3,6mm Buchse 4,0-6,0mm² pour modèle D6, A6 10
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3,6mm Buchse 6,0-10,0mm² pour modèle D6, A6 10
Contacts femelles 2 mm
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 2mm Buchse 0,25-1,0mm² pour modèle D6, A6 10
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 2mm Buchse 0,75-1,5mm² pour modèle D6, A6 10
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² pour modèle D6, A6 10
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2 mm femelle 4,0 mm² pour modèle D6, A6 10

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.