Outil EPIC SOLAR CSC

Couper, dénuder et sertir avec un seul
outil

L’unique outil de coupe, dénudage et sertissage est constitué d’une mâchoire multi-usages et d’un localisateur pour le positionnement précis des contacts à sertir.

Couper, dénuder et sertir avec un seul
outil

Numéro d'article Description Section (min) en mm² Section (max) en mm² Conditionnement Unité de base Prix de base
Mâchoire multifonctionnelle CSC
44428992
EPIC® SOLAIRE OUTIL CSC MÂCHOIRES 4 mm² - 4 1
44428993
EPIC® SOLAIRE Outil CSC MÂCHOIRES 6 mm² - 6 1
44428994
EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6 mm² 4 6 1

Applications

  • Pour le sertissage du connecteur photovoltaïque EPIC® SOLAR 4 sur lesite

Particularités

  • Pince multifonctions pour couper, dénuder et sertir
  • Centreur (LOC) pour le positionnement fiable et précis des contacts de sertissage

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.