UNITRONIC® BUS ASI
Câbles AS-INTERFACE pour systèmes de mise en réseau sur le terrain
Communication au niveau des capteurs/actionneurs. Sans halogène (caoutchouc), homologation UL (version PVC), résistant à l'huile (version TPE). Plage de température de -40°C à +90°C
« LD » = longue distance
Avantages
- Le nouveau BUS ASI LD 2 x 2,5 (LD = longue distance) permet même de connecter des modules éloignés. L'alimentation en courant AS-I peut être réduite. Le BUS ASI LD est rétrocompatible avec la version 1.5.
- Les versions en caoutchouc sont sans halogène.
Applications
- Communication au niveau des capteurs/actionneurs
- Câblage capteur/actionneur
- Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction
- La version TPE est dotée d'une gaine extérieure résistante aux huiles. Elle est appropriée pour les zones humides, en particulier en liaison avec les lubrifiants de refroidissement solubles dans l'eau.
Particularités
- Le signal et la puissance sont transmis par l'intermédiaire d'un câble méplat à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (polarité irréversible).
- La connexion du câble se fait par perforation dans les modules ASI.
- Le raccordement des capteurs au module ASI (module de couplage) se fait à l'aide de câbles ronds (câbles de raccordement)
Homologations / références de la norme
- ASI est un standard normalisé selon EN 50295 en Europe et selon IEC 62026-2 au niveau international
- La version PVC-A est homologuée UL/CSA (CMX)
- La version UL/CSA: certifiée CMG c(UL)us ou (UL)CL2 ou AWM 300V FT4
Constitution du produit
- Âme : brins fins en cuivre étamé
- Isolation du conducteur (bleu et marron)
- Matériau de la gaine extérieure : caoutchouc (G), sans halogène Élastomère thermoplastique (TPE) PVC
- Gaine extérieure : jaune (RAL 1023), noir (RAL 9005), rouge (RAL 3000)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Tension de service
- Jaune : 300 V (pas pour les applications à courant fort)
Noir : 300 V (pas pour les applications à courant fort)
Rouge : 300 V -
Résistance de l'âme
- 1,5 mm² : max. 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm² : max. 8,21 Ohm/km
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 12 mm
- En utilisation mobile 24 mm
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 2000 V
-
Plage de température
- Selon le matériau de la gaine :
PVC -30°C à +90°C
Autres matériaux
-40°C à +85°C - À l'installation :
PVC -20 °C à +90 °C
Autres matériaux :
-30 °C à +85 °C -
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel est membre de l'organisation AS-International Association
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.