UNITRONIC® BUS ASI

Câbles AS-INTERFACE pour systèmes de mise en réseau sur le terrain

Communication au niveau des capteurs/actionneurs. Sans halogène (caoutchouc), homologation UL (version PVC), résistant à l'huile (version TPE). Plage de température de -40°C à +90°C

« LD » = longue distance

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Bonne résistance chimique Sans halogène Résistance aux intempéries

UL ASI

Numéro d'article Designation article Couleur de la gaine extérieure Application Nombre de conducteurs et section en mm² Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Caoutchouc/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) jaune Transmission de données et de puissance 2 x 1,5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 1,5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) jaune Transmission de données et de puissance 2 x 2,5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 2,5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) jaune Transmission de données et de puissance 2 x 1,5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 1,5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) rouge Transmission auxiliaire 230 V AC 2 x 1,5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A jaune Transmission de données et de puissance 2 x 1,5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 1,5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A rouge Transmission auxiliaire 230 V AC 2 x 1,5 29 70

Avantages

  • Le nouveau BUS ASI LD 2 x 2,5 (LD = longue distance) permet même de connecter des modules éloignés. L'alimentation en courant AS-I peut être réduite. Le BUS ASI LD est rétrocompatible avec la version 1.5.
  • Les versions en caoutchouc sont sans halogène.

Applications

  • Communication au niveau des capteurs/actionneurs
  • Câblage capteur/actionneur
  • Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction
  • La version TPE est dotée d'une gaine extérieure résistante aux huiles. Elle est appropriée pour les zones humides, en particulier en liaison avec les lubrifiants de refroidissement solubles dans l'eau.

Particularités

  • Le signal et la puissance sont transmis par l'intermédiaire d'un câble méplat à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (polarité irréversible).
  • La connexion du câble se fait par perforation dans les modules ASI.
  • Le raccordement des capteurs au module ASI (module de couplage) se fait à l'aide de câbles ronds (câbles de raccordement)

Homologations / références de la norme

  • ASI est un standard normalisé selon EN 50295 en Europe et selon IEC 62026-2 au niveau international
  • La version PVC-A est homologuée UL/CSA (CMX)
  • La version UL/CSA: certifiée CMG c(UL)us ou (UL)CL2 ou AWM 300V FT4

Constitution du produit

  • Âme : brins fins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur (bleu et marron)
  • Matériau de la gaine extérieure : caoutchouc (G), sans halogène Élastomère thermoplastique (TPE) PVC
  • Gaine extérieure : jaune (RAL 1023), noir (RAL 9005), rouge (RAL 3000)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • Jaune : 300 V (pas pour les applications à courant fort)
    Noir : 300 V (pas pour les applications à courant fort)
    Rouge : 300 V

Résistance de l'âme

  • 1,5 mm² : max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm² : max. 8,21 Ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 12 mm
  • En utilisation mobile 24 mm

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V

Plage de température

  • Selon le matériau de la gaine :
    PVC -30°C à +90°C
    Autres matériaux 
    -40°C à +85°C
  • À l'installation :
    PVC -20 °C à +90 °C
    Autres matériaux :
    -30 °C à +85 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation AS-International Association
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.