e-Shop

UNITRONIC® BUS ASI FD

Câbles AS-INTERFACE haute flexibilité pour systèmes de mise en réseau sur le terrain

Numéro d'article Designation article Couleur de la gaine extérieure Application Nombre de conducteurs et section en mm² Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
2170357
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC jaune Transmission de données et de puissance 2 x 1,5 29 64
2170358
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 1,5 29 64
2170317
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P jaune Transmission de données et de puissance 2 x 2,5 48 74
2170318
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 2,5 48 74
Application très souple - homologué TPE UL/CSA (AWM)
2170830
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A jaune Transmission de données et de puissance 2 x 1,5 29 64
2170831
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A noir Transmission auxiliaire 30 V DC 2 x 1,5 29 64

Avantages

  • Le nouveau BUS ASI LD 2 x 2,5 (LD = longue distance) permet même de connecter des modules éloignés. L'alimentation en courant AS-I peut être réduite. Le BUS ASI LD est rétrocompatible avec la version 1.5.
  • Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
  • Résistance élevée aux huiles

Applications

  • Communication au niveau des capteurs/actionneurs
  • Câblage capteur/actionneur

Particularités

  • Les versions PUR sont sans halogène selon IEC 60754-1
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Le signal et la puissance sont transmis par l'intermédiaire d'un câble méplat à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (polarité irréversible).
  • La connexion du câble se fait par perforation dans les modules ASI.
  • Le raccordement des capteurs au module ASI (module de couplage) se fait à l'aide de câbles ronds (câbles de raccordement)

Homologations / références de la norme

  • ASI est un standard normalisé selon EN 50295 en Europe et selon IEC 62026-2 au niveau international
  • Version TPE : UL AWM Style 2103
    CSA AWM II A/B

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur : composé sans halogène
  • Gaine extérieure : élastomère thermoplastique (TPE) polyuréthane (PUR)
  • Gaine extérieure : jaune (RAL 1023), noir (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • 300 V (pas pour les applications à courant fort)

Résistance de l'âme

  • 1,5 mm² : max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm² : max. 8,21 Ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 12 mm
  • Mobile sans guidage sur galets : 24 mm
    Mobile - avec guidage sur galets : 60 mm (15xD)

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V

Plage de température

  • Pose fixe :
    -40°C à +80°C (TPE +105°C)
  • En utilisation mobile - sans fixation :
    -30 °C à +70 °C (TPE +105 °C)

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation AS-International Association
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.