e-Shop

Borniers AS-Interface

Solution de raccordement flexible pour les modules d'interface AS-i IP20/IP30 avec bornes à fiche. Bornes adaptatrices faciles à installer pour raccord à visser et de type ressort.

Entièrement adapté à une utilisation industrielle.

Encombrement Faible poids Temps d'assemblage Automatisation

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Bornes à vis/à fiche AS-Interface, 2x16 pôles, 0,14-2,5 mm
22260815 AB-ASI-XS16
Bornes à ressort/à fiche AS-Interface, 8x4 pôles, 0,2-2,5 mm
22260816 AB-ASI-XT16
Bornes à ressort/à fiche AS-Interface, 4x4 pôles, 0,2-2,5 mm
22260818 AB-ASI-XT4

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Fieldbus, périphérie décentr. - module d'E/S numérique

Système de bus de terrain

  • AS-Interface

Type de raccordement

  • Pour type de câble : solide, souple
  • - versions telles que les
    bornes à vis enfichables
    - versions telles que les
    bornes à ressort de traction

Montage

  • Connecteur

Nombre de broches

  • Versions : 3 , 4 et 16 pôles

Indice de protection

  • IP 30

Température ambiante (en service)

  • -25°C à +60°C

Avantages

  • Facile à assembler
  • Borniers Fast Connect
  • Permet un usage individuel comme bornes à vis ou de tension 
  • Solutions de raccordement flexibles pour concepts d'appareils individuels

Applications

  • Automatisme
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle
  • Fabrication des outils
  • Industrie automobile

Particularités

  • Terminaisons optionnelles pour module AS-Interface IP20/IP30
  • Modèle à connexion rapide
  • 1 conditionnement de 12, 16 ou 32 contacts
  • Noir