Alimentation AS-Interface
Alimentation électrique compacte pour interface AS-i (1,0 A) pour montage sur pupitre (standard 35 mm), PELV (selon IEC 61140). Raccordement facile avec lames de pression.
Forme compacte
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
- Tension PELV (protective extra low voltage - selon IEC61640)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
- ETIM Classe 5.0 - Description : Fieldbus, périphérie décentr. - module d'E/S numérique
-
Système de bus de terrain
- AS-Interface
Type de raccordement
- Raccordement à lames de pression : 0,3 - 3,5 mm²
Montage
- Adaptateur de rail DIN (35 mm)
Indice de protection
- IP 20
-
Classe de protection
- II
Température ambiante (en service)
- -10°C à +60°C
-
Température (stockage/transport)
- -25°C à +85°C
Tension d'alimentation
- Plage de tension primaire : 85 .. 265 V AC (50/60 Hz)
- Tension AS-Interface : 29,5 à 31,6 V DC PELV (selon IEC61140), IN= 1 A)
Avantages
- Montage facile
- Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
- Alimentation compacte pour AS-Interface à monter sur adaptateur de rail
Applications
- Automatisme
- Ingénierie mécanique
- Ingénierie industrielle
- Fabrication des outils
- Pour les petits réseaux AS-Interface
Particularités
- Fournit un courant de sortie nominal de IN= 1,0 A
- Spécification AS-Interface 3.01
- Protection contre les court-circuits et la surcharge