UNITRONIC® TRAIN
Câbles bus - MVB et WTB - réticulés par irradiation pour exigences élevées dans les applications ferroviaires
- Un petit diamètre pour un gain de place et de poids
- Moindre affaiblissement, ≤ 5 MHz
Avantages
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
- Large plage de température
- Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
- Conception optimisée CEM
Applications
- Les systèmes de communication WTB (wire train bus) et MVB (multifunction vehicle bus) constituent le réseau nommé TCN (train communication network)
- Les câbles de bus UNITRONIC® TRAIN sont conçus pour une utilisation en TCN de norme IEC 61375, MVB de norme IEC 61375-3-1 WTB de norme IEC 61375-2-1
- Pour une utilisation dans des véhicules ferroviaires et bus, pour des installations fixes et des applications où un mouvement restreint est possible
- Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue
Particularités
- Tenue au feu selon EN/IEC :
- Sans halogène norme EN 60754-1
- Sans gaz corrosifs norme EN 60754-2
- Sans fluor norme EN 60684-2
- Sans gaz toxiques norme EN 50305
- Faible densité de fumée norme EN 61034-2
- Ignifuge norme EN 60332-1-2
- Non propagateur de la flamme norme EN 60332-3-25 - Tenue au feu selon NF :
- Toxicité des gaz selon NF X 70-100
- Faible densité de fumée selon NF X 10-702
- Ignifuge selon NF C 32-070
Cat. C1 et C2 - Propriétés chimiques :
- Résistant aux huiles norme EN 50264-1
- Résistant aux carburants norme EN 50264-1
- Résistant aux acides norme EN 50264-1
- Résistant aux alcalis norme EN 50264-1
- Résistant à l'ozone norme EN 50264-3-2
Homologations / références de la norme
- EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
- EN 50264-1
Constitution du produit
- Âme à 19 brins toronnés en cuivre étamé
- Isolation conducteur : polyoléfine
- Gaine extérieure : composé polymère réticulé par irradiation EI 104
- Couleur de gaine extérieure : Noir
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort) 125 V
-
Rayon de courbure minimum
- Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
- En pose fixe : 6 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 1000 V
- Conducteur/Blindage : 1000 V
-
Impédance caractéristique
- 120 ohm (±10%)
-
Plage de température
- Pose fixe :
-45°C à +90°C - Flexion occasionnelle : -35°C à +90°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.