e-Shop

UNITRONIC® BUS FF

Câbles Foundation Fieldbus pour utilisation dans processus d'automatisation - Homologué UL

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de câble Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - Armé
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182

Avantages

  • Câbles conformes au cahier des charges ISA/SP50 et au bus de terrain FOUNDATION™ pour le modèle de câble A.

Applications

  • Fieldbus FOUNDATION™ est destiné aux environnements à sécurité intrinsèque et plus spécialement en automatisation de processus
  • Pose fixe

Particularités

  • Résistant aux UV
  • Large plage de température

Homologations / références de la norme

  • Avec homologation UL/CSA  (CMG/PLTC).

Constitution du produit

  • 2 cond., non armé, avec Device Ground.
  • 3 cond., non armé, avec Device Ground.
  • 3 cond., armé (gaine spiralée en cuivre soudée en longueur) avec Device Ground.
  • Gaine extérieure : PVC, Version armée jaune : PVC, jaune et bleu

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • 300 V

Résistance de l'âme

  • ≤ 24 Ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1500 V

Impédance caractéristique

  • 100 ± 20 Ohm à 31,25 kHz

Plage de température

  • -40 °C ou -25 °C à +105 °C, cf. fiche technique

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Foundation™ est une marque déposée de Fieldbus Foundation
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.