UNITRONIC® BUS FF

Câbles Foundation Fieldbus pour utilisation dans processus d'automatisation - Homologué UL

Utilisé dans les environnements à sécurité intrinsèque et plus spécialement en automatisation de processus. Homologué UL/CSA. Plage de température de -40 °C à +105°C

Pétrole et gaz Conçu pour une utilisation en extérieur Résistance mécanique Résistance aux intempéries Résistance aux UV

UL Fieldbus Foundation

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de câble Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - Armé
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182

Avantages

  • Câbles conformes au cahier des charges ISA/SP50 et au bus de terrain FOUNDATION™ pour le modèle de câble A.

Applications

  • Fieldbus FOUNDATION™ est destiné aux environnements à sécurité intrinsèque et plus spécialement en automatisation de processus
  • Pose fixe

Particularités

  • Résistant aux UV
  • Large plage de température

Homologations / références de la norme

  • Avec homologation UL/CSA  (CMG/PLTC).

Constitution du produit

  • 2 cond., non armé, avec Device Ground.
  • 3 cond., non armé, avec Device Ground.
  • 3 cond., armé (gaine spiralée en cuivre soudée en longueur) avec Device Ground.
  • Gaine extérieure : PVC, Version armée jaune : PVC, jaune et bleu

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Tension de service

  • 300 V

Résistance de l'âme

  • ≤ 24 Ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1500 V

Impédance caractéristique

  • 100 ± 20 Ohm à 31,25 kHz

Plage de température

  • -40 °C ou -25 °C à +105 °C, cf. fiche technique

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Foundation™ est une marque déposée de Fieldbus Foundation
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.