UNITRONIC® BUS SAFETY
Câbles SafetyBUS pour transporter en série les données en sécurité
Pour systèmes basés sur CAN bus comme SafetyBUS. Codage couleur DIN 47100. Gaine extérieure sans halogène, ignifuge. Plage de température de -40°C à +80°C
Avantages
- Pour la transmission en série de données de sécurité
Applications
- UNITRONIC®BUS SAEFTY - installation fixe UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - Application très souple
- Pour des systèmes tels que le SafetyBUS p® basé sur le système de bus CAN.
Particularités
- Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit :
- 500 kbit/s = max.100 m
- 250 kbit/s = max. 250 m
- 125 kbit/s = max. 500 m
- 50 kbit/s = max. 1 000 m
Homologations / références de la norme
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
Constitution du produit
- Brins toronnés de cuivre nu
- Isolation du conducteur : Foam Skin
- Tresse de blindage en cuivre étamé
- Gaine extérieure : sans halogène, mélange non-propagateur de la flamme
- Gaine extérieure : jaune
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Certifications
- Version UNITRONIC® BUS SAFETY FC :
AWM Style 2464 (80°C 300 V) -
Capacité mutuelle
- (800 Hz): max. 45 nF/km
-
Tension de service
- (Pas pour des applications à courant fort) 250 V
-
Résistance de l'âme
- (boucle) : 52 Ohm/km max.
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 5 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 3000 V
Conducteur/conducteur : 1500 V (version FD) -
Impédance caractéristique
- 120 Ohm
-
Plage de température
- UNITRONIC BUS SAFETY :Pose fixe : -30 °C à +80 °CUNITRONIC BUS SAFETY FD P :Pose fixe : -40 °C à +80 °C Mobile : -30 à 80 °C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SafetyBUS p® est une marque déposée de Pilz GmbH & Co.
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.