UNITRONIC® BUS EIB / KNX
Utilisation en automatisation de bâtiment pour le contrôle de l'éclairage, de la température, de l'aération, des minuteurs, etc. Plage de température de -30°C à +70°C
-
EIB - Bus d'Installation
Européen -
KNX / Communication dans
les techniques du bâtiment - CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
Applications
- Ce câble s'utilise dans le bâtiment pour les commandes décentralisées de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la gestion d'énergie, des stores, du chronométrage, des systèmes de verrouillage, etc.
- Ce câble peut être posé en tubes, sur, dans et sous crépi, ou en caniveaux dans des locaux secs, humides ou mouillés
- Les installations EIB se constituent de capteurs = émetteurs d'instructions (par ex. barrières photoélectriques, interrupteurs, thermostats, systèmes infrarouge, anémomètres, minuteurs) et d'actionneurs = récepteurs d'instructions (par ex. moteurs, chauffage, ventilateurs, lampes, volets).
- La technologie KNX est issue de la fusion de trois normes de bus européennes : EIP, EHS (appareils électroménagers et électronique grand public) et Batibus (chauffage/ventilation/conditionnement d'air)
Particularités
- Transmission de données en série
- Le câble EIB a été testé à 4 kV (1 min) dans un bain d'eau
Constitution du produit
- Module blindé Conditions d'installation MSR sur base de Type J-Y(ST)Y par DIN VDE 0815
- UNITRONIC® BUS EIB: Brins en cuivre nu, 2x2x0,8 puissant : rouge et noir, isolation du conducteur blanc et jaune : PVC Gaine extérieure Feuille laminée de plastique : PVC, vert (RAL 6017)
- UNITRONIC® BUS EIB COMBI: brins en cuivre nu isolation du conducteur puissante : PVC 2x2x0,8 : rouge et bleu, blanc et jaune 3x1,5 : marron, bleu, vert/jaune Gaine extérieure Feuille laminée de plastique : PVC, vert (RAL 6017)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz) max. 100 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V -
Résistance de l'âme
- (boucle) : 73,2 Ohm/km max.
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 5 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 4000 V
-
Plage de température
- Pose fixe : -30°C à +70°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.