(J)-H(ST)H...BD câble d'alarme incendie

Câble sans halogène avec gaine extérieure rouge pour pose fixe

(J)-H(ST)H...BD - câble d'alarme incendie avec gaine rouge, sans halogène, toronné en faisceau, blindé par film, pour pose fixe, p.ex. sur ou sous crépi

Non-propagateur de la flamme Sans halogène Les signaux d'interférence

Numéro d'article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
(J)-H(ST)H...BD câble d'alarme incendie
30017798
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0,8 11,3 106 250

Avantages

  • Pour atteindre des exigences élevées de protection au feu des personnes et des biens de valeurs
  • Aucune émission de fumées toxiques ou corrosives en cas d'incendie et non propagation de l'incendie
  • Le feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage étamé minimise les interférences des champs électromagnétiques hautes fréquences
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Ce câble retardateur de combustion sans halogène, à blindage statique, est utilisé en pose fixe pour la transmission de télécommunications, de mesures et de signaux dans la construction de postes de communication et de postes secondaires pour installations de télécommunication de toutes classes
  • Pour une pose fixe sur et sous plâtre, dans des locaux secs et humides

Particularités

  • Résistance aux flammes selon DIN VDE 0472-804/08.83, type d’essai C
  • Sans halogène selon EN 50267-2-1/-2

Constitution du produit

  • Conducteur à âme massive en cuivre
  • Isolation du conducteur en mélange spécial sans halogène
  • Conducteurs torsadés à quartes en étoile,
    5 quartes en étoile sont torsadées en faisceau,
    faisceaux torsadés en couches
  • Rubanage plastique, feuillard aluminium statique sur film plastique et fils de continuité en cuivre
  • Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène
    Couleur de la gaine extérieure : rouge flamme (RAL 3000)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • selon VDE 0815, voir annexe T10

Capacité mutuelle

  • max. 120 nF/km

Couplage

  • K1 : 300 pF/100 m environ
  • K9-12: 100 pF/100 m environ

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 8 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 800 V
  • Conducteur/blindage : 800 V

Résistance de boucle

  • 0,6 mm : 130 Ohm/km max.
  • 0,8 mm : 73,2 Ohm/km max.

Section conducteur

  • 0,6 mm : 0,28 mm²
  • 0,8 mm : 0,50 mm²

Plage de température

  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.