e-Shop

J-Y(ST)Y...Câble pour l'intérieur LG

Câble d'installation conforme à DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG câble d'intérieur d'installation pour la télécommunication/ le traitement d'informations, conducteur à âme massive/ utilisation stationnaire, torsadage multiniveau, feuille antistatique, VDE 0815

Les signaux d'interférence

CE Fire

Numéro d'article Nombres de doubles conducteurs Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
J-Y(ST)Y...LG Conducteur cuivre 0,6 mm
1591301
2 5,5 13 40
1591302
3 6,3 18 50
1591303
4 6,7 24 60
1591304
5 7,2 30 70
1591305
6 7,5 35 80
1591306
8 8 46 90
1591307
10 9 58 110
1591308
12 9,5 71 130
1591310
16 10,5 93 160
1591311
20 11 116 190
1591312
24 11,5 139 220
1591313
30 13 172 280
1591315
50 17 286 430
1591318
100 23 568 850
J-Y(ST)Y...LG Conducteur cuivre 0,8 mm
1591500
1 6 11 40
1591501
2 7 21 60
1591502
3 8,5 31 80
1591503
4 9 41 100
1591505
6 10,5 62 140
1591506
8 11,5 82 170
1591507
10 13 102 220
1591508
12 14 123 250
1591511
20 16,5 204 380

Avantages

  • Les câbles téléphoniques pour l'intérieure assurent la transmission de signaux analogiques ou numériques
  • Le feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage étamé minimise les interférences des champs électromagnétiques hautes fréquences
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Câble de raccordement pour application en électronique, mesures, commande et transmission de données
  • Pour le raccordement des installations de communication et d'information : téléphonie, fax, télex, modems téléphoniques standard, alarme d'intrusion, alarme incendie, interphone, appel médical, contrôle d'entrée, pointage de présence, etc.
  • Utilisable dans des locaux secs ou humides en pose fixe sur et encastrée

Particularités

  • Versions 2 paires = construction en quarte-étoile
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN VDE 0815type J-Y(ST)Y...LG

Constitution du produit

  • Conducteur à âme massive en cuivre
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Conducteurs torsadés en paires,
    paires torsadées entre elles,
    rubanage par feuillards sur le conducteur du câble,
    blindage par feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage en cuivre
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : gris (similaire à gris silex/RAL 7032)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • selon VDE 0815, voir annexe T10

Couplage

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Section conducteur en

  • 0,6 mm : 0,28 mm²
  • 0,8 mm : 0,50 mm²

Affaiblissement de câble/affaiblissement

  • 0,6 mm : 1,7 dB/km
  • 0,8 mm : 1,1 dB/km

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 10 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 800 V
  • Conducteur/blindage : 800 V

Résistance de boucle

  • 0,6 mm : 130 Ohm/km max.
  • 0,8 mm : 73,2 Ohm/km max.

Plage de température

  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.