(J)-Y(ST)Y...LG câble d'alarme incendie

Câble avec gaine extérieure rouge pour pose fixe

(J)-Y(ST)Y...LG - câble d'alarme incendie PVC avec gaine rouge, toronné par couches, pour pose fixe et avec blindage par film, pose p.ex. sur ou sous crépi

Les signaux d'interférence

CE

Numéro d'article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
(J)-Y(ST)Y...LG câble d'alarme incendie
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708006 6 x 2 x 0.8 10,5 62 140
1708010 10 x 2 x 0.8 13,5 102 220

Avantages

  • Le marquage « Fire alarm cable » figure à intervalles réguliers sur la gaine du câble. Il est donc particulièrement adapté à une installation dans les systèmes d'alarme incendie modernes.
  • Le feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage étamé minimise les interférences des champs électromagnétiques hautes fréquences
  • Découplage des circuits grâce à l'assemblage par paires torsadées (TP) (effets de diaphonie)

Applications

  • Transmissions de signaux
  • Pour une pose fixe sur et sous plâtre, dans des locaux secs et humides
  • En utilisation en extérieur, ce câble doit uniquement être posé sous plastique

Particularités

  • La version à 2 paires (2 x 2 x 0,8) est torsadée en quarte-étoile
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Conducteur à âme massive en cuivre
  • Isolation du conducteur en PVC
  • Conducteurs torsadés en paires,
    paires torsadées entre elles,
    rubanage par feuillards sur le conducteur du câble,
    blindage par feuillard aluminium statique sur film plastique avec brin de bourrage en cuivre
  • Gaine extérieure en PVC
    Couleur de la gaine extérieure : rouge flamme (RAL 3000)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • selon VDE 0815, voir annexe T10

Couplage

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Section conducteur en

  • 0,8 mm : 0,50 mm²

Affaiblissement de câble/affaiblissement

  • 0,8 mm : 1,1 dB/km

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe :
    10 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 800 V
  • Conducteur/blindage : 800 V

Résistance de boucle

  • 73,2 Ohm/km max.

Plage de température

  • occasionnellement mobile : - 5°C à +70°C
  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.