e-Shop

A-2Y(L)2Y...ST III BD Câble téléphonique pour usage extérieur

Câble de télécommunication d'extérieur A-2Y(L)2Y...ST III BD norme VDE 0816, gaine spéciale multi-couches pour utilisation en enfouissement direct ou indirect

Conçu pour une utilisation en extérieur Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Nombres de doubles conducteurs Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
A-2Y(L)2Y...STIII BD conducteur cuivre ,.6 mm
1591050
2 8,1 11 80
1591052
6 10,3 34 130
1591053
10 11,5 57 165
A-2Y(L)2Y...ST III BD conducteur cuivre 0,8 mm
1591150
2 8,6 20 100
1591151
4 10,9 40 160
1591152
6 11,5 60 175
1591153
10 13,5 101 235
1591154
20 17,3 201 390

Applications

  • Câbles extérieurs pour les systèmes de télécommunication et de traitement de données
  • Ne pas poser les câbles directement en terre ou en conduite dans les zones exposées au feu

Particularités

  • Couleur de gaine extérieure : noir (RAL 9005)
  • Résistant aux UV et résistant à la pression de l'eau en largeur
  • La version garnie (A-2YF(L)2Y...ST III BD) est en outre résistant à la pression de l'eau dans la longueur

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN VDE 0816

Constitution du produit

  • Conducteur à âme massive en cuivre
  • Isolation du conducteur en polyéthylène (PE)
  • Quartes étoiles assemblées par 5, assemblées entre elles, faisceau de base ou faisceau principal assemblé vers l'âme
  • Rubanage papier
  • Feuillard aluminium statique sur film plastique de chaque côté, gaine extérieure en polyéthylène (PE), noir.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • Selon VDE 0816,
    voir T 10

Capacité mutuelle

  • À 800 Hz : max. 52 nF/km

Couplage

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Section conducteur en

  • 0,6 mm : 0,28 mm²
  • 0,8 mm : 0,50 mm²

Affaiblissement de câble/affaiblissement

  • À 800 Hz 0,6 mm :
    1,04 dB/km environ
  • À 800 Hz 0,8 mm :
    0,78 dB/km environ

Rayon de courbure minimum

  • 10 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 500 V
  • Conducteur/ Blindage: 2000 V

Résistance de boucle

  • 0,6 mm : 130 Ohm/km
  • 0,8 mm : 73,2 Ohm/km

Plage de température

  • À l'installation : -20 °C à +50 °C
    Après l'installation : ≤ +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.