e-Shop

A-2YF(L)2Y...ST III BD Câble pour usage extérieur

Câble de télécommunication d'extérieur A-2YF(L)2Y…ST III BD VDE 0816, étanchéité longitudinale et latérale, utilisable en enfouissement direct ou indirect

Conçu pour une utilisation en extérieur Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Nombres de doubles conducteurs Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
A-2YF(L)2Y...ST III BD conducteur cuivre 0,6 mm
1591028
2 8,3 11 67
1591029
4 10,4 23 104
1591030
6 11 34 130
1591031
10 12,5 57 180
1591032
20 16 113 300
1591033
30 19 170 420
1591035
50 22,3 283 620
1591037
100 30,5 565 1225
A-2YF(L)2Y...ST III BD conducteur cuivre 0,8 mm
1591217
2 8,8 20 83
1591218
4 11,2 40 134
1591221
6 12 60 180
1591222
10 14 101 250
1591223
20 19,1 201 460
1591224
30 22 302 630
1591225
40 24 402 800
1591226
50 26 503 975
1591228
100 36 1005 1900

Applications

  • Câbles extérieurs pour les systèmes de télécommunication et de traitement de données
  • Ne pas poser les câbles directement en terre ou en conduite dans les zones exposées au feu

Particularités

  • Couleur de gaine extérieure : noir (RAL 9005)
  • Résistant aux UV et résistant à la pression de l'eau en largeur
  • La version garnie (A-2YF(L)2Y...ST III BD) est en outre résistant à la pression de l'eau dans la longueur

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN VDE 0816

Constitution du produit

  • Identique à A-2Y(L)2Y, mais avec bourrage en pétrolatum, feuillard aluminium statique sur film plastique et gaine extérieure en polyéthylène.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000829
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de télécommunications

Code d'identification du conducteur

  • Selon VDE 0816,
    voir T 10

Capacité mutuelle

  • À 800 Hz : max. 52 nF/km

Couplage

  • K1: 98 % <400 pF/300 m
  • K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

Section conducteur en

  • 0,6 mm : 0,28 mm²
  • 0,8 mm : 0,50 mm²

Affaiblissement de câble/affaiblissement

  • À 800 Hz 0,6 mm : 1,0 dB/km environ
  • À 800 Hz 0,8 mm : 0,8 dB/km environ

Rayon de courbure minimum

  • 10 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 500 V
  • Conducteur/ Blindage: 2000 V

Résistance de boucle

  • 0,6 mm : 130 Ohm/km
  • 0,8 mm : 73,2 Ohm/km

Plage de température

  • À l'installation : -20 °C à +50 °C
    Après l'installation : ≤ +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.