e-Shop

UNITRONIC® SPEAKER LIYY BK

Câble de haut-parleur avec gaine extérieure PVC très robuste et résistante au froid

  • Résistant aux basses températures
  • Robuste
  • Flexible
Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
UNITRONIC® SPEAKER LIYY
1233300
2 X 1.5 7 30 82
1233301
2 X 2.5 8 50 110
3035378
4 X 2.5 10.5 96 178
1233302
2 X 4.0 9.6 78 165
1233303
2 X 6.0 11.2 118 235

Avantages

  • Les diamètres extérieurs optimisés offrent un moindre encombrement
  • La gaine extérieure robuste protège le câble tout en lui assurant une grande souplesse

Applications

  • Applications audio professionnelles
  • Studio
  • Hifi / Car-Hifi

Homologations / références de la norme

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur à base de PVC, flexible à froid
  • Conducteurs colorés
  • Conducteurs assemblés en paires torsadées à pas court
  • Gaine extérieure : PVC doux, noir

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 15 x diamètre du conducteur
  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1500 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -25°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Longueurs standard : (50 ; 100 ; 500 ; 1000) m
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.