UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 2170204 Pour systèmes bus, par ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifuge, homologué UL code conducteur DIN 47100. Plage de température de -40°C à +80°C
UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25 UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25 2170214 Pour systèmes bus, par ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifuge, homologué UL code conducteur DIN 47100. Plage de température de -40°C à +80°C