UNITRONIC® BUS LD

Câble de bus avec gaine extérieure PVC, pour une utilisation dans différents systèmes de bus

Pour systèmes bus, par ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifuge, homologué UL code conducteur DIN 47100. Plage de température de -40°C à +80°C

LD est une désignation LAPP qui signifie Longue Distance

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel

UL

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section en mm² par conducteur Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pour pose fixe
2170203
UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0,22 5,7 18 37
2170204
UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22 7,1 28 45
2170205
UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0,22 7,2 37 72
Pour installation fixe - homologué UL/CSA CMX
2170803
UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0,22 5,7 18 39

Avantages

  • Convient aux systèmes Bus multiples basés sur RS485 / RS422

Applications

  • Pour pose fixe Blindage CEM maximal
  • Câbles Bus pour systèmes tels que Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
  • Locaux secs et humides

Particularités

  • Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit :
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1200m
  • 187,5 kbit/s = max. 1 000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m

Homologations / références de la norme

  • UNITRONIC®BUS LD A : Version UL avec homologation ; UL/CSA type CMX selon UL 444 et CSA C22.2 N° 214-02
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Conducteur toronné, nu, à 7 brins
  • Isolation du conducteur : PE
  • Code couleurs DIN 47100
  • Blindage général en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure : PVC, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Résistance de l'âme

  • (boucle ): max. 186 Ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 8 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 100 - 120 Ohm

Plage de température

  • Pose fixe : -40°C à +80°C
  • En utilisation mobile : -5°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Modbus est une marque déposée de l'organisation Modbus-IDA. SUCOnet P est une marque déposée du groupe d'entreprises Moeller. Modulink P est une marque déposée de Weidmüller GmbH & Co. VariNet est une marque déposée de Pepperl+Fuchs GmbH
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.