e-Shop

UNITRONIC® BUS LD FD P

Câble de bus haute flexibilité avec gaine extérieure PUR, pour une utilisation dans différents systèmes de bus

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section en mm² par conducteur Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pour des applications dynamiques
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P 1 x 2 x 0,25 6 18 39
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P 2 x 2 x 0,25 7,9 33 65
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P 3 x 2 x 0,25 8 39 77
Application très souple - homologué UL/CSA CMX
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A 1 x 2 x 0,25 6,2 18 39
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A 2 x 2 x 0,25 8,3 33 65
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A 3 x 2 x 0,25 8,4 39 77

Avantages

  • Convient aux systèmes Bus multiples basés sur RS485 / RS422
  • Gaine extérieure PUR résistante aux coupures, au cisaillement, aux huiles minérales et à l'abrasion due à une utilisation en chaîne porte-câbles
  • En extérieur en tenant compte de la plage de température

Applications

  • Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
  • Câbles Bus pour systèmes tels que Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)

Particularités

  • Longueurs (maximales) de câble par segment de bus en fonction du débit :
  • 9,6-93,75 kbit/s = 1200m
  • 187,5 kbit/s = max. 1 000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Résistant aux UV (la couleur peut toutefois changer avec le temps)

Homologations / références de la norme

  • UNITRONIC®BUS LD FD P A : Version UL avec homologation ; UL/CSA type CMX selon UL 444 et CSA C22.2 N° 214-02
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Code couleurs DIN 47100
  • Isolation du conducteur : PE
  • Blindage général en fils de cuivre étamé
  • Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Résistance de l'âme

  • (boucle): max. 159,8 Ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 6 x diamètre de l'âme
    Une seule courbure à l'extrémité de l'âme :
    3 x diamètre du conducteur
  • Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 100 - 120 Ohm

Plage de température

  • Pose fixe : -40°C à +80°C
  • En utilisation mobile : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Modbus est une marque déposée de l'organisation Modbus-IDA. SUCOnet P est une marque déposée du groupe d'entreprises Moeller. Modulink P est une marque déposée de Weidmüller GmbH & Co. VariNet est une marque déposée de Pepperl+Fuchs GmbH
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.