UNITRONIC® BUS PB
Câbles PROFIBUS pour pose fixe
Divers câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Fast Connect et sans halogène disponibles.
- Lapp Group est membre de l'organisation PROFIBUS (PNO)
- Câble amélioré: homologué UL et CSA
- CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
Applications
- Pour pose fixe Blindage CEM maximal
- Locaux secs et humides
- Numéros d'articles 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sont tous résistants aux UV
Particularités
- Ces câbles sont compatibles avec les systèmes PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP.
- Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
(type de câble A, PROFIBUS-DP) :
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Homologations / références de la norme
- Selon DIN 19245 et EN 50170, par ex. pour SIEMENS SIMATIC NET, mais aussi FIP (Factory Instrumentation Protocol).
- Version homologuée UL, cf, ci-dessous.
Constitution du produit
- FC : Modèle de câble Fast Connect
- P : Polyuréthane
H : Sans halogène - PE : Gaine extérieure en polyéthylène, noire
- 7-W : 7 brins, par ex. pour applications
avec vibrations - COMBI : transmission de données et
alimentation tension en un seul câble
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V -
Résistance de l'âme
- (boucle): max. 186 Ohm/km.
Voir également la fiche technique -
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : cf. fiche technique
-
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
-
Impédance caractéristique
- 150 ± 15 Ohm
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SIMATIC NET® est une marque déposée de Siemens AG
- Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.