UNITRONIC® BUS PB Yv
Câble PROFIBUS avec gaine extérieure en PVC renforcé pour une pose en extérieur ou dans la terre
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries. Plage de température de -40°C à +80°C
Avantages
- Solide, résistant aux UV et aux intempéries
- Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
Applications
- PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Particularités
- Gaine extérieure renforcée en PVC
Constitution du produit
- Âme : massive, cuivre nu
- Foam Skin - Isolant de conducteur (O2YS)
- Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
- Gaine extérieure : PVC renforcé (noir)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V -
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : une fois 75 mm
- Pose fixe : 150 mm
-
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
- Conducteur/Tresse : 1500 V
-
Impédance caractéristique
- 150 ± 15 Ohm
-
Plage de température
- Utilisation flexible : -5 °C à +50 °C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
- Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.