UNITRONIC® BUS PB TRAY
Câble PROFIBUS homologué PLTC-ER pour une pose non protégée sur des chemins de câbles
Câble PROFIBUS DP avec homologation PLTC-ER norme UL, pour câblage ouvert sur chemin de câbles. Plage de température de -40°C à +80°C
PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)
Avantages
- Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
- Homologuation PLTC-ER pour câblage à découvert entre le chemin de câble et machines/équipements industriels d'après la norme NEC 725.154 (D)
- Pas de protection supplémentaire nécessaire pour la pose du câble
Applications
- Pour une pose fixe ou des applications occasionnellement mobiles
- PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Particularités
- Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
(type de câble A, PROFIBUS-DP) :
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m - Résistant aux UV selon UL SUN RES
- Retardant de la flamme d'après la norme UL 1685 - FT4 (plateau vertical)
Homologations / références de la norme
- c(UL)us Typ CMG (75°C) selon UL 444 / CSA 22.2
- UL Type PLTC-ER selon la norme UL 13
Constitution du produit
- Brin de cuivre nu, diamètre de 0,64 mm
- Couleurs des conducteurs : rouge, vert
- Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
- Interieur et exterieur de la gaine en PVC
- Couleur : violet (RAL 4001)
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (1 kHz): max. 30 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V -
Impédance
- 150 +/- 15 Ohm
-
Résistance de l'âme
- (boucle): max. 110 ohm/km
-
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 8 x diamètre extérieur
-
Tension d'essai
- Conducteur/Conducteur : 2000 V
-
Impédance caractéristique
- 150 ± 15 Ohm
-
Plage de température
- En utilisation mobile : -10°C à +70°C
- Pose fixe : -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
- Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.