UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Câble PROFIBUS - résistant à un grand nombre de substances chimiques
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Résistant à l'eau, aux produits chimiques, tensio-actifs, savons..., résistant aux UV, ignifuge. Plage de température de -40°C à +80°C
- Robuste et résistant aux intempéries
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Avantages
- Câble PROFIBUS robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles
Applications
- Pour une utilisation en système PROFIBUS-DP ou FIP dans des conditions industrielles difficiles.
- Pose fixe
Particularités
- Pour une large gamme d'applications, résistance à l'eau et aux produits chimiques, pour une utilisation en milieux industriels
- Résistance élevée aux agents de surface, aux savons, etc.
- Résistant aux UV
- Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
- Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
(type de câble A, PROFIBUS-DP) :
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Constitution du produit
- Âme : massive, cuivre nu
- Isolation du conducteur : O2Y(S) PE cellulaire
- Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
- Gaine extérieure : TPE spécial, violet (RAL 4001)
- Montage conventionnel du câble
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (1 kHz): approx. 28.5 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
250 V -
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : 75 mm
-
Tension d'essai
- Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
- Conducteur/Tresse : 1500 V
-
Impédance caractéristique
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
-
Plage de température
- -40°C à +80°C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
- Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.