UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
Câble PROFIBUS avec double gaine extérieure pour une pose en extérieur ou enterrée
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries. Plage de température de -40°C à +60°C
Avantages
- Modèle de câble Fast Connect (FC)
- Solide, résistant aux UV et aux intempéries
- Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
Applications
- PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Particularités
- Gaine extérieure en mélange à base de TPE
Constitution du produit
- Âme : massive, cuivre nu
- Isolation du conducteur : Foam Skin (O2YS)
- Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
- Gaine intérieure : PVC, violet RAL (4001), diamètre extérieur : 8,0 mm
- Gaine extérieure : PE, noir RAL (9005), diamètre extérieur : 10,8 mm
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données
-
Capacité mutuelle
- (800 Hz): max. 30 nF/km
-
Tension de service
- (pas pour des applications à courant fort)
100 V -
Rayon de courbure minimum
- Pose fixe : une fois 3,5 x diamètre du câble
- Pose fixe : 7.5 x diamètre câble
-
Tension d'essai
- 3600 V DC (3 sec.)
-
Impédance caractéristique
- 150 ± 15 Ohm
-
Plage de température
- -40 °C à +60 °C
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
- Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
- SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
- Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.