UNITRONIC® BUS PB

Câbles PROFIBUS pour pose fixe

Divers câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Fast Connect et sans halogène disponibles.

  • Lapp Group est membre de l'organisation PROFIBUS (PNO)
  • Câble amélioré: homologué UL et CSA
  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Sans halogène Résistance aux UV

UL PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Montage conventionnel du câble
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92
Montage de câble conventionnel - homologué UL/CSA CMX
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
Montage de câble conventionnel - homologué UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
Modèle de câble Fast Connect
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Montage de câble Fast Connect - homologué UL/CSA CMX
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Montage de câble Fast Connect - homologué UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

Applications

  • Pour pose fixe Blindage CEM maximal
  • Locaux secs et humides
  • Numéros d'articles 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sont tous résistants aux UV

Particularités

  • Ces câbles sont compatibles avec les systèmes PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP.
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Homologations / références de la norme

  • Selon DIN 19245 et EN 50170, par ex. pour SIEMENS SIMATIC NET, mais aussi FIP (Factory Instrumentation Protocol).
  • Version homologuée UL, cf, ci-dessous.

Constitution du produit

  • FC : Modèle de câble Fast Connect
  • P : Polyuréthane
    H : Sans halogène
  • PE : Gaine extérieure en polyéthylène, noire
  • 7-W : 7 brins, par ex. pour applications
    avec vibrations
  • COMBI : transmission de données et
    alimentation tension en un seul câble

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Résistance de l'âme

  • (boucle): max. 186 Ohm/km.
    Voir également la fiche technique

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : cf. fiche technique

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC NET® est une marque déposée de Siemens AG
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.