UNITRONIC® BUS PB Yv

Câble PROFIBUS avec gaine extérieure en PVC renforcé pour une pose en extérieur ou dans la terre

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries. Plage de température de -40°C à +80°C

Résistance aux UV Résistance mécanique Energie solaire Pétrole et gaz Génie mécanique et industriel Automatisation Conçu pour une utilisation en extérieur

PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pose en extérieur, en pleine terre
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9,4 30,1 106

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : une fois 75 mm
  • Pose fixe : 150 mm

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
  • Conducteur/Tresse : 1500 V

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • Utilisation flexible : -5 °C à +50 °C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

Avantages

  • Solide, résistant aux UV et aux intempéries
  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP

Applications

  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Particularités

  • Gaine extérieure renforcée en PVC

Constitution du produit

  • Âme : massive, cuivre nu
  • Foam Skin - Isolant de conducteur (O2YS)
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Gaine extérieure : PVC renforcé (noir)