UNITRONIC® BUS PB TRAY

Câble PROFIBUS homologué PLTC-ER pour une pose non protégée sur des chemins de câbles

Câble PROFIBUS DP avec homologation PLTC-ER norme UL, pour câblage ouvert sur chemin de câbles. Plage de température de -40°C à +80°C

PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Résistance aux UV

CULUS PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8,4 26 82

Avantages

  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
  • Homologuation PLTC-ER pour câblage à découvert entre le chemin de câble et machines/équipements industriels d'après la norme NEC 725.154 (D)
  • Pas de protection supplémentaire nécessaire pour la pose du câble

Applications

  • Pour une pose fixe ou des applications occasionnellement mobiles
  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Particularités

  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m
  • Résistant aux UV selon UL SUN RES
  • Retardant de la flamme d'après la norme UL 1685 - FT4 (plateau vertical)

Homologations / références de la norme

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) selon UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER selon la norme UL 13

Constitution du produit

  • Brin de cuivre nu, diamètre de 0,64 mm
  • Couleurs des conducteurs : rouge, vert
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Interieur et exterieur de la gaine en PVC
  • Couleur : violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (1 kHz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Impédance

  • 150 +/- 15 Ohm

Résistance de l'âme

  • (boucle): max. 110 ohm/km

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 8 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • En utilisation mobile : -10°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.