UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Câble PROFIBUS - résistant à un grand nombre de substances chimiques

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Résistant à l'eau, aux produits chimiques, tensio-actifs, savons..., résistant aux UV, ignifuge. Plage de température de -40°C à +80°C

  • Robuste et résistant aux intempéries
  • Bonne résistance chimique

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Agro-alimentaire Génie mécanique et industriel Bonne résistance chimique Résistance aux UV

PROFIBUS ECOLAB

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pour pose fixe
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

Avantages

  • Câble PROFIBUS robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles

Applications

  • Pour une utilisation en système PROFIBUS-DP ou FIP dans des conditions industrielles difficiles.
  • Pose fixe

Particularités

  • Pour une large gamme d'applications, résistance à l'eau et aux produits chimiques, pour une utilisation en milieux industriels
  • Résistance élevée aux agents de surface, aux savons, etc.
  • Résistant aux UV
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Constitution du produit

  • Âme : massive, cuivre nu
  • Isolation du conducteur : O2Y(S) PE cellulaire
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Gaine extérieure : TPE spécial, violet (RAL 4001)
  • Montage conventionnel du câble

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 75 mm

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
  • Conducteur/Tresse : 1500 V

Impédance caractéristique

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.