UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

Câble FRNC PROFIBUS homologué UL/CSA

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Homologué UL/CSA, sans halogène, tenue au feu améliorée, résistance aux huiles. Plage de température de -30°C à +80°C

FRNC = Flame Retardant Non Corrosive- Réduction de la propagation de la flamme, de la densité des gaz de fumées et de leur toxicité en cas d’incendie
- Minimisation des dégâts suite à un incendie dans les bâtiments et sur les machines d'exploitation
- Sécurité pour le personnel de maintenance ou dans les lieux à forte concentration humaine

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux huiles

UL PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Pose fixe
2170853
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30,1 75
Pose fixe
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74

Avantages

  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
  • Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
  • Modèle de câble Fast Connect (FC)

Applications

  • Le câble offre des avantages spéciaux pour une utilisation en environnements dangereux, où la propagation de la flamme et la formation de fumées toxiques doivent être évitées pour ne pas blesser les personnes et endommager le matériel

Particularités

  • Sans halogène
  • Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3 et FT4
  • Résistant aux huiles
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Homologations / références de la norme

  • Homologué UL/CSA

Constitution du produit

  • Âme : massive, cuivre nu
  • Isolation du conducteur : PE
  • Gaine intérieure, rubanage de blindage et tresse
  • Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Certifications

  • UL/CSA (CM)

Capacité mutuelle

  • 28,5 nF/km environ

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    250 V

Rayon de courbure minimum

  • 80 mm

Tension d'essai

  • Conducteur/conducteur : 1 500 V eff.
  • Conducteur/Tresse : 1500 V

Impédance caractéristique

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • -30°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.