UNITRONIC® BUS PB ARM

Câble PROFIBUS armé pour une utilisation dans les environnements industriels sévères

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Utilisable en environnement industriel difficile. Plage de température de -40°C à +70°C

Non-propagateur de la flamme Résistance mécanique Les signaux d'interférence Résistance aux UV

PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et diamètre de l'âme en mm Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11,1 86,9 131

Avantages

  • Conception optimisée CEM

Applications

  • Pour une utilisation en système PROFIBUS-DP ou FIP dans des conditions industrielles difficiles.
  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux UV

Constitution du produit

  • Âme : massive, cuivre nu
  • Isolation du conducteur : O2Y(S) PE cellulaire
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Film plastique, se superposant
  • Gaine ondulée en cuivre Gaine extérieure : PVC, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    100 V

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe : 7,5 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : une fois 3,5 x diamètre du câble

Tension d'essai

  • 3600 V DC (3 sec.)

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • -40 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.