e-Shop

EPIC® DATA PB Sub-D

Connecteur PROFIBUS avec M12/raccord à vis | RÉPÉTEUR

Connecteur Sub-D PROFIBUS, bornes à visser, terminaison de bus intégrée, diagnostic/interfaces DEL optionnelles, sortie de câble 35°/90°/180°

  • Optionnel avec diagnostic par DEL
  • Version M12, REPEATER
  • Versions avec 2 interfaces SUB-D

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Faible poids Encombrement

cRUus PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Version Interface PG LED de diagnostic Unité de base Prix de base
Sortie de câble à 35 °
21700507
ED-PB-35 - non non
21700506
ED-PB-35-PG - oui non
Sortie de câble à 90°
21700504
ED-PB-90 - non non
21700503
ED-PB-90-PG - oui non
21700530
ED-PB-90-LED - non oui
21700529
ED-PB-90-PG-LED - oui oui
21700541
ED-PB-90-RP-PG REPEATER oui oui
Sortie de câble à 180° (AX)
21700505
ED-PB-AX - non non

Avantages

  • Raccordement simple avec la technique M12 / de vissage éprouvée
  • capteur/ ac
  • Résistance de terminaison (intégrée) commutable
  • Version REPEATER : Régénération du signal de données (inclinaison et puissance )

Particularités

  • Taux de transfert max. 12 Mbit/s 
  • Consommation de courant  max: 12,5 mA(avec LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
  • Tension d’alimentation de 4,75 à 5,25 V DC (fournie par le terminal)
  • Résistance de passage «ON» = le câble BUS sortant est déconnecté
  • Version REPEATER : Extension facile du réseau PROFIBUS :
    - jusqu'à 3 répéteurs
    - 1 segment supplémentaire PROFIBUS
    - isolation galvanique

Homologations / références de la norme

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560
  • Version ATEX: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (catégorie 3G zone 2 )

Constitution du produit

  • Connecteur Sub-D, 9 broches, vis de fixation 4-40 UNC
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) améliorée par boîtier métallisé
  • Versions avec interface supplémentaire Sub-D pour la programmation / diagnostic ( «PG »)
  • Pour diamètre extérieur du câble : 5 - 8 mm / confections à codage M12 B
  • La version à DEL indique :
    fonctionnement du bus - (vert)
    transmission de station - (bleu)
    résistance de terminaison « active » - (orange)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur D-sub

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001132
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur D-Sub

Dimensions

  • 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
    64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
    68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
    70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
  • (LxlxH)

Type de raccordement

  • A vis
  • M12

Indice de protection

  • IP 20

Résistance terminale

  • 150 Ω

Interfaces

  • Prise femelle SUB-D, 9 pôles
    Bornes jusqu’à 1,0 mm² / codage M12 B

Températures ambiantes admissibles

  • Température de service: -25°C à  +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.