e-Shop

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Connecteurs métalliques PROFIBUS  connection M12 / type de connection à ressort

Connecteurs de données D-Sub (9 broches) robustes pour PROFIBUS DP, boîtier entièrement métallique, blindage à 360°, version optimisée CEM avec M12

  • Pour stress mécanique important
  • Haute protection CEM

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Résistance mécanique Décharge de traction optimale Les signaux d'interférence

PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Type de raccordement Interface PG Unité de base Prix de base
21700563
ED-PB-AX-M12-PRO M12 non
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PRO M12 oui
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PRO M12 oui
Sortie de câble à 180° (AX)
21700566
ED-PB-AX-M12-PRO ressort interne non
Sortie de câble à 35 °
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PRO ressort interne oui
Sortie de câble à 90°
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PRO ressort interne oui

Avantages

  • Protection CEM optimale
  • Conception robuste et sécurisée dans les environnements extrêmes
  • Aucun risque de perte de pièce
  • Economies grâce à un montage rapide  (Plug & Play)
  • Résistance de terminaison (intégrée) commutable

Particularités

  • Large plage de température
  • Haute durabilité mécanique (durabilité 200 contacts)
  • Perte de transmission minime
  • Taux de transfert max. 12 Mbit/s 
  • Tension d’alimentation de 4,75 à 5,25 V DC (fournie par le terminal)

Homologations / références de la norme

  • IEC 61158, IEC 61784

Constitution du produit

  • Connecteur Sub-D, 9 broches, vis de fixation 4-40 UNC
  • Blindage à 360° grâce au boîtier métallique (ZnAl)
  • Avec port supplémentaire Sub-D pour la programmation / diagnostic ' PG' (version 90° et 35°)
  • Avec protection de connecteur CEM  (PG port)
  • Version M12 : connecteur 5 broches, M12, code B

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur D-sub

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001132
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur D-Sub

Dimensions

  • consulter la fiche technique

Type de raccordement

  • M12 ou terminal à ressort interne 

Indice de protection

  • IP 30

Résistance terminale

  • 150 Ω

Interfaces

  • Prise femelle SUB-D, 9 pôles
    Raccord à lamelle pour conducteur à âme massive / codage M12 B
  • 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)diamètre du câble : 8 - 9 mm

Températures ambiantes admissibles

  • Température de service: -20°C à +70°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.