EPIC® DATA PB Sub-D FO

Connecteurs PROFIBUS module de liaison optique

Connecteur de données D-Sub (9 broches) pour PROFIBUS DP normes IEC 61158, IEC 61784, avec interface optique, fonctionnalité de répéteur et interface pour fibre optique (POF et PCF)

Répéteur PROFIBUS avec interface optique intégrée

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Temps d'assemblage Faible poids Encombrement

CE PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Interface PG LED de diagnostic Unité de base Prix de base
Sortie de câble à 90°
Pour connecteur  HFBR 
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 oui oui
Pour connecteur SMA
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 oui oui
Pour connecteur BFOC(ST)
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 oui oui

Avantages

  • Couvre facilement les grandes distances (PCF 250 m / POF 65 m)
  • Economies grâce à un montage rapide  (Plug & Play)
  • Isolation galvanique en cas de différences potentielles avec le réseau PROFIBUS
  • Pour les environnements CEM critiques
  • Fonctionnalité de répéteur intégrée : Régénération du signal de données (pente, énergie et ratio travail/repos)

Particularités

  • distance max. :
    Fibre POF : 65 m
    Fibre PCF : 250 m
  • LED de diagnostic (bleu, vert, rouge, jaune)
  • Terminaison de bus commutable intégrée
  • Consommation de courant typ. 100 mA
  • Tension d'alimentation 5,0 V DC ( fournie par le terminal )

Homologations / références de la norme

  • IEC 61158, IEC 61784

Constitution du produit

  • Connecteur Sub-D, 9 broches, vis de fixation 4-40 UNC
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) améliorée par boîtier métallisé
  • Versions avec interface supplémentaire Sub-D pour la programmation / diagnostic ( «PG »)
  • Alimentation 24 V externe pas nécessaire
  • Connexion pour câble optique (POF ou PCF)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur D-sub

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001132
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur D-Sub

Dimensions

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (LxPxH)

Indice de protection

  • IP 20

Interfaces

  • Prise femelle SUB-D, 9 pôles
    câble en fibre optique : POF / PCF, 650 nm

Températures ambiantes admissibles

  •  Température de service: 0°C à +60°C

  • Connecteurs optiques applicables (POF) fournis
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Remarque : 2 modules sont nécessaires pour une liaison optique