e-Shop

UNITRONIC® BUS PB TORSION

Câble PROFIBUS haute flexibilité, non-propagateur de la flamme - pour applications avec torsions

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Pour sollicitation en torsion, par ex. pour robot ; ± 180° par 1 m, sans halogène, ignifuge. Plage de température de -25°C à 75°C

Sans halogène Résistance à la torsion

UL PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de conducteurs et section en mm² Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Applications extra-souples
2170332
UNITRONIC® BUS PB TORSION 1 x 2 x 0.38 1 x 2 x 0.38 8 31 66

Avantages

  • Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP

Applications

  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Particularités

  • TORSION : applications en torsion, par ex. robotique. ± 180° par 1m
  • Sans halogène
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Homologations / références de la norme

  • Homologation: UL type CMX selon UL 444

Constitution du produit

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : PE
  • Blindage général avec tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium plastique
  • Gaine extérieure : PUR, violet (RAL 4001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • (pas pour des applications à courant fort)
    300 V

Mouvement de torsion en WTG (génératrice éolienne)

  • Angle de torsion max. :
  • ± 180°/m

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
  • Utilisation flexible : 15 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 3600 V DC (3 sec.)

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • Température de service : -25°C à 75°C
  • Temp. de stockage : de -40°C à 80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.