e-Shop

UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Câble PROFIBUS pour une utilisation dans les systèmes de chariot de câble

Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Homologations UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), ignifugation CSA FT4 UL, résistance aux huiles UL OIL RES I

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Non-propagateur de la flamme Résistance aux huiles

UL PROFIBUS

Numéro d'article Designation article Nombre de conducteurs et section en mm² Dimensions et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre en kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Applications extra-souples
2170331
UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

Avantages

  • Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
  • CL3 pour installation en chemins de câbles

Applications

  • PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Particularités

  • FESTOON : applications en guirlande
  • Selon la spécification PNO, les longueurs maximales de câble par segment de bus en fonction du débit sont les suivantes
    (type de câble A, PROFIBUS-DP) :
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Homologations / références de la norme

  • Avec certification UL/CSA (CMG, CL3, RÉS. SOL., Rés. huile I)
  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant aux huiles selon UL OIL RES I

Constitution du produit

  • Gaine extérieure : mélange spécial de PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Capacité mutuelle

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tension de service

  • 600 V (pas pour les applications à courant fort)

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : 70 mm
  • Pose fixe : une fois 30 mm

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 2000 V

Impédance caractéristique

  • 150 ± 15 Ohm

Plage de température

  • En utilisation mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SIMATIC® est une marque déposée de SIEMENS AG. FIP est une marque déposée de World FIP
  • Lapp Kabel est membre de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.